根据工件形状进行“模仿”
停止
我们一直在使用马达、气缸和其他驱动源来移动和定位物体。最近,"动作控制 "技术变得越来越高级且易于使用,这种技术可以更快、更精确地控制运动。
另一方面,人们对保持停止状态的关注却少得令人吃惊。停止物体=固定物体使其不动是什么意思...?
在建筑物中,打锚,在机器上打定位销等,不被外力移动,固定位置是重要的任务之一。但是,在动作控制中,停止动作的位置参差不齐,每次都很难固定。此外,牢固固定的任务也很艰巨,安全措施和能源消耗(如停电时)也是一个令人担忧的问题。但是,如果能轻松地“停止”的话,不就能提高作业性和效率吗?
“锁紧单元UB系列”可以实现这种 "停止"。
什么是锁紧单元UB系列?
UB系列是特殊形状的滚动部件,称为“护辊”,是将导向轴保持在任意位置的机构。它是由滚轴滚入轴和外环形成的楔形空间而锁定的。
由于没有嘎吱嘎吱的响声,即使在外力作用下也能保持高度精确的定位。另外,由于机械锁定而停止时,不消耗能量。即使紧急停电时也不会掉落,可保持锁定状态。
想要停止的方向被强力锁定,相反的方向是自由的,所以如果在垂直方向活用这个功能的话,性能的幅度会扩大。
模仿
可使用该功能创建仿形夹具。
在多品种少量生产现场,每个处理的工件都需要准备夹具,但是夹具的安排、更换的工夫等会成为负担。通过在垂直方向使用UB系列,可以保持工件接触杆前端的位置,制作仿形夹具。通过模仿工件的形状,夹具可以根据工件的形状进行制作,不同的工件可以在一个夹具上使用,而无需更换夹具。可大幅减少设备成本和维护工时。
▲只需将工件压紧在轴上,即可仿照工件形状
▲通过将工件放在轴上,仿照工件形状