通过活性炭的使用,摆脱硅氧烷及臭氧的困扰
什么是硅氧烷?
近年来,各行各业对制造工序和制造元件的洁净度要求都在不断提高。CKD根据所需的洁净度提供各种元件产品。会导致洁净度降低的污染物质有很多,其中有机污染物质之一便是硅氧烷。硅氧烷是汽车蜡、化妆品等生活用品中常见的一种化学物质,同时也作为橡胶、塑料离型剂及消泡剂等工业产品的化学构成物质被使用。此外,对于硅油、硅橡胶、涂料等,硅氧烷也被作为主要成分去使用。如果因硅氧烷导致元件故障,会大幅缩短元件的寿命,并导致短期故障。在良好的环境下使用元件,可防止故障,减少元件由于更换所造成的停产工时及成本,最终减少工业废弃物并可保护环境。
什么是由于环氧烷导致的故障?
因为低分子硅氧烷具有沸点低且易气化的性质,一旦附着上硅氧烷,便会由于热量和物理能量的化学变化,从而形成“二氧化硅(SiO)”然后引起故障。由于二氧化硅与玻璃的成分相同,因此不会通过电,所以可能会引起电气触点、马达、传感器等接触不良。另外,硅氧烷也会导致光学类镜片起雾从而影响后面的工序。
吸附并去除硅氧烷
去除硅氧烷的方法有很多,其中之一便是利用活性炭等吸附材料的化学过滤器。化学过滤器主要在洁净室空调设备、分析装置用气体制造工序中被使用。但是,高精度去除硅氧烷的同时,不仅成本昂贵、维护起来也非常困难。CKD的硅橡胶去除器SFX系列,通过在制造工序的压缩空气管路中装入硅氧烷去除过滤器,可轻松地去除99%以上。活性炭吸附剂表面的细孔可以去除化学物质。
使用方法
如果去除率99%可以达到要求的话,则可在供给压缩空气前设置以去除硅氧烷。为了调节压缩空气的品质,即使对于已经加载了过滤器的客户也可以直接进行模块连接。此外,如果安装了化学过滤器,也可以安装在化学过滤器前作为预过滤器使用。这样也可延长成本昂贵的化学过滤器的使用延命。
对臭氧进行分解然后去除
由于空气中含有约20%的氧气,紫外线及放电便会产生臭氧。 在制造现场,由于无油化空压机的普及,压缩空气中的臭氧分解下降,导致臭氧浓度上升,此外因空气配管内的静电及放电也会产生臭氧。气动元件中使用的橡胶通常因耐油性、耐磨损性较高而采用NBR,但由于分子结构关系,NBR可能会因臭氧而产生裂纹,橡胶老化,从而导致空气泄漏或动作不良。
SFX系列中,活性炭中所含有的碳可以和臭氧进行化学反应,分解为二氧化碳和氧气。在配管附近放电的场所容易产生臭氧,因此请使用SFX系列对臭氧进行分解,以防止橡胶老化。
※硅氧烷吸附和臭氧分解不可以在一次进行。
关于硅氧烷・臭氧去除器SFX系列的详情,请点击这里。