什么是提供洁净气体支持?
压缩空气除了可以作为动力源,还可用在吹气和搬送等各种行业的各种工序中,是制造现场不可或缺的能源。近年来,食品行业正在探讨食品卫生法修正和国际标准修订等有关食品安全方面的对策。CKD公司虽然不是制造食品的企业,也希望过滤器、减压阀、阀等各种元件为食品安全做出贡献。我们通过基于新的“支持洁净气体”JIS标准的方法对压缩空气进行测定,开始进行介绍。不仅是食品行业,对于空气质量感兴趣的客户来说,了解空气的洁净度也很重要的。
在食品行业中修改法律和标准
气缸是以压缩空气为动力源的执行器。将工厂内相对容易获得的压缩空气的能量转换为直线往复运动等,广泛用于自动化及省力化。
什么是HACCP?
随着日本食品卫生法修正和国际标准的修订,针对食品的安全方面,逐渐开始导入HACCP制度。此外,ISO22000是食品安全管理体系的国际标准,在"食品安全管理体系的工作原理"中制定了国际标准,视为一种共同意识。FSSC 22000是Food Safety System Certification 22000的首字母缩写,是根据ISO 22000国际食品安全计划(GFSI)的食品安全管理的国际标准管理体系。"HACCP是"Hazard"、"Analysis"、"Critical"、"Control"、"Point"首字母的缩写。卫生管理方法,用于分析从原材料接受到产品的所有工序中的各种危害,管理、监控并确保安全,尤其对于防止和减少危害最重要的工序。2021年6月HACCP制度开始被全面施行。通过管理和监控不仅提高了质量和安全性,而且还明确了卫生管理基准。减少了引发问题的风险。
什么是支持洁净气体?
支持洁净气体是通过测量压缩空气的露点、油份、颗粒和细菌并作出报告。根据测量结果,HACCP协调人员还会提供气动回路的建议。另外,对于日本食品卫生法和国际标准方面的改正,会直接和间接接触以前未管理的食品的气体类(压缩空气等),增加了关于管理椰子、水、油、细菌的记载。直接或间接接触的气体类有什么? 为防止氧化而填充氮气,以及使用吹气去除搬送、异物或进行选型等各种方法。修正后,需要使用气体的洁净度测量、数值管理等,但测量方法和规格值等未明确记载。使用压缩空气时,根据所使用元件和产品(食品、医药品等)要求清洁等级,因此CKD不仅是独有的方法,还以JIS B 8392“压缩空气-第1部:污染物质和清洁等级”中规定的污染物质测量方法和浓度为大致标准。另外,根据得出的结果我们还可以提出提高空气品质的方案。从气动元件产品建议到品质管理,可始终如一地进行应对。
总结
在未来的食品行业,压缩空气的管理会变得尤为重要。食品制造工序中最注意的是有无细菌,但有些客户不知道在 各工序中使用有无压缩空气的细菌。CKD不仅致力于食品制造工序用的元件开发,还备有其他元件的咨询的服务。另外,洁净气体支援不仅限与服务食品制造业的客户。 需要清洁气体的客户、激光加工等禁止油份的工序、希望改善冷凝水排量的客户等,我们都会尽可能的给出建议。为了解空气的状态,请尝试洁净气体支援服务。