电动阀、电磁阀介绍(特殊流体用)|化学液体、气体、油、水、真空等
对于工业设备和设备,流体控制发挥着重要作用。其中,电动阀和电磁阀是精密控制各种流体的重要元件。电磁阀是通过电磁铁的吸力控制开闭的阀,具有快速响应性。快速响应,便于产生水锤。另一方面,电动阀是利用马达的力进行开闭的阀,适用于大口径,也适用于高压。与电磁阀相比,动作会变慢,因此不易产生水锤。控制阀用于控制化学液体、气体、油、水、真空等多种特殊流体,广泛应用于工业领域。这里将介绍这些阀的特性和选型方法,以及CKD的产品阵容。
CKD电磁阀可对应流体一览
CKD的电动阀及电磁阀为了满足工业领域的各种需求,支持多种流体。这些控制阀可用于一般流体到特殊流体,用途广泛。
下表列出CKD电磁阀可对应的主要流体。
流体种类 | 流体名 | 详细 | 对应机种 |
---|---|---|---|
气体 | 压缩空气 | 将通常的大气置于高压状态的空气 | 多种流体阀、专用流体阀 |
干燥空气(干燥空气·干燥空气) | 在去除湿气的空气中用于防止腐蚀或结露 | 多种流体阀、专用流体阀 | |
不可性气体 | 正常情况下不会产生燃烧或化学反应的气体 例:氮气(N2)、二氧化碳(CO2)、氩气(Ar)、氦气(He)等 |
多种流体阀、专用流体阀 | |
助燃气体 | 一种具有助燃烧功能的燃气,维持和促进燃烧 氧气(O2) |
多种流体阀、专用流体阀 | |
可燃性气体/易燃性气体支燃性 | 是通常情况下能轻松燃烧的气体,由于火花和高温而燃烧 氢气(H2) |
燃气燃烧系统元件、多种流体阀(特注对应) | |
蒸汽 | 蒸汽 | 然后液体开始蒸发并变成气体 | 多种流体阀、专用流体阀 |
水 | 纯水 | 几乎不含杂质的水 | 专用流体阀 |
水道水 | 通过公共供水系统的供水 | 多种流体阀、专用流体阀 | |
工业用水 | 用于工业过程的水 | 多种流体阀、专用流体阀 | |
温水 | 热水 | 多种流体阀、专用流体阀 | |
油 | 润滑油 | 用于减少机械摩擦的油 | 多种流体阀 |
煤油 | 用于暖气和照明的液体燃料 | 多种流体阀 | |
食品油 | 用于烹饪和食品加工的油 | 多种流体阀 | |
冷却液 | 水溶性冷却液、油性冷却液 | 用于加工机械时的冷却及润滑的液体 | 冷却液阀 |
燃气 | 城市燃气 | 城市供给的气体 13A、12A等 |
燃气燃烧系统元件 |
丙烷气/LPG | 液化石油气体,作为家庭和商用燃料使用 丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10) |
||
氢气(H2) | |||
化学液体 | 无机溶剂 | 用于溶解无机化合物的溶剂 硫酸(H2SO4)、盐酸(HCl)、硝酸(HNO3)等 |
精密化学液体阀、、生命科学元件 |
有机溶剂 | 用于溶解有机化合物的溶剂 醇(C2H5OH)、IPA(C3H8O)、稀释剂、苯(C6H6)等 |
多种流体阀、生命科学元件(SUS阀体)、卫生级:精密·化学液体阀 | |
真空 | 高真空、中真空、低真空 | 多种流体阀、生命科学元件、高真空用电磁阀(HVB)精密高真空阀 | |
工艺气体 | 用于活性气体/半导体制造 | 精密·化学气体阀:AGD等 |
为了选择适合用户用途和使用条件的电磁阀,不仅需要考虑流体的种类,还需考虑温度、压力、流量等各种因素。CKD将对这些因素进行全面调查,并提出理想的产品方案。
>> 控制流体检查表
阀的模拟选型
CKD提供模拟系统,可根据客户的多种需求轻松选择适合用途和使用条件的流体控制元件。使用该系统,您可以简化复杂的选型流程,并找到适合的产品。
阀的模拟选型只需4步即可轻松使用。
1.访问官方CKD网站。
2.选择“流体控制元件”部分。
3.输入要使用的流体的种类、温度、压力、流量等条件。
4.根据输入的条件,显示流体控制元件的候选对象。
关于流体控制阀的选择方法
流体控制阀是工业用元件和设备的关键要素,正确的选择有助于实现高效的操作和安全。本章对电动阀和电磁阀两种,流体控制阀进行详细解释,并明确各自的特性及使用要点。
理解电动阀和电磁阀2种类型
利用电气的控制阀分为电动阀和电磁阀2种。电动阀利用马达的力进行开闭,电磁阀利用电磁力快速动作的阀。我们比较这两个阀的基本原理和主要特性,并对每个不同使用点进行说明。
电动阀
电动阀是利用电动马达的力开闭阀体的控制阀。也适用于大口径及高压用途。
方式 | 规格·注意事项等 | 区分使用点 |
---|---|---|
电动阀 | ・适用于大口径及高压的用途。 ・通过控制马达的旋转数和方向,可细致调整阀的开度。 ・密封性能高,将流体泄漏控制在最小限度。 ・多种控制方式,包括开/关控制、比例控制。 ・与电磁阀相比,为大型阀。 |
・无需高速动作。 ・需要切实关闭能力。 ・希望避免水锤。 ・希望减少压力损失。 |
电磁阀
电磁阀是利用电磁铁的力开闭阀体的控制阀。由于其快速响应性,因此它广泛应用于各种工业领域。电磁阀分为直动式、先导式、先导突跳式3种类型,分别具有特征结构和动作原理。
方式 | 规格·注意事项等 | 区分使用点 | |
---|---|---|---|
直动式电动阀 | ・仅需电磁铁(线圈)的吸力即可开闭(切换)阀。 ・通常结构简单,动作可靠。 ・即使压力为零也可动作。 |
・希望使用紧凑的装置。 ・想高频率动作。 |
|
电动阀 | 先导式电磁阀 | ・根据电磁铁(线圈)的吸力和流体压力进行动作 ・可对应大口径(32A~50A)。(8A~50A) ・与直动式相比,功耗少。 ・与直动式相比,结构略有复杂。 ・根据主阀的结构,有活塞型和膜片。 ・动作时需要最低工作压力差,在差压为零时阀无法动作。 |
・直动式无法覆盖的配管直径。 ・您想要流动很多流量。 ・想要抑制功耗。 |
先导突跳式电磁阀 | ・利用电磁铁(线圈)和突跳弹簧,通过吸附力与流体压力进行动作。 ・可对应大口径。 ・根据主阀的结构,有活塞型和膜片。 ・使用突跳弹簧,即使压力差为零,也可动作。 |
・直动式无法覆盖的配管直径。 ・您想要流动很多流量。 ・压力差不明确。 |
电磁阀分为两种:NC型(常闭型:通电时打开)和NO型(常开型:通电时关闭),根据用途进行选择。
选型所需的确认项目
要正确选择流体控制阀,必须确认与使用环境及要求性能相关的各种项目。下表汇总了选择时需确认的主要项目。
讨论项目 | 内容 |
---|---|
使用流体 | 确认流体的种类(气体、液体、特殊流体等)和特性(腐蚀性、粘度、温度等)。选择材质适当的阀及结构时所需的信息。 |
使用流体压力 | 一次侧压力 确认使用时的最高压力、最低压力、常规运行压力。需选择可承受使用压力的阀。 |
流体温度 | 确认流体温度的范围。高温或低温环境下时,可能需要特殊材质或设计。 |
环境温度 | 确认环境温度范围。高温或低温环境下时,可能需要特殊材质或设计。 |
电源电压 | 确定可用电源(电压、频率)时所需的信息。 |
本体材质 | 需要根据流体的种类及特性(腐蚀性、温度、压力等),选择合适的材质。 例:黄铜、青铜、铸铁、铝、不锈钢、树脂 |
必要流量 | 确认所需的流量和对应的C值·Cv值等(流量系数)。选择合适的口径的阀时需要。 |
配管口径 | 根据配管尺寸、必要流量选择合适的口径。 |
CKD专家认真支持有关疑问或详细规格的确认,请随时与本公司联系。
咨询CKD
选择流体控制阀时,除了上述基本确认项目外,还需考虑功能。下表归纳了流体控制阀的主要追加规格。
功能 | 详细 |
---|---|
响应性 | 确认流体的种类(气体、液体、特殊流体等)和特性(腐蚀性、粘度、温度等)。选择材质适当的阀及结构时所需的信息。 |
使用流体压力 | 系统响应速度要求较高的场合,要求设备必须快速且准确。例如,自动生产线或紧急停止系统需要快速响应。请根据用途选择响应性具有的控制阀。 直动阀适用于动作速度快、高速响应的用途。 先导阀请在计算大流量时选择。 《高响应速度顺序》:直动式<先导式<气控式<球阀 |
流量 | 流量会直接影响系统整体的效率和性能,因此确保适当流量非常重要。 配管口径、通径丰富。 |
低水锤型 | 水锤会对配管系统产生冲击,导致损伤或故障。在发生较大冲击音和振动时,请选择低水锤控制阀。 水锤低减型水专用流体阀:建议采用FWD和气控阀・球阀 |
对应干燥空气·惰性气体 | 干燥空气和惰性气体需要保持洁净度和纯度,因此需要选择可维持这些气体特性的控制阀。 推荐多流量阀或干燥空气用MULTILEX-Z型。 气控式中备有膜片型LAD/NAD。 |
空气大流量 | 需要大流量的空气控制时,可选择适当的控制阀,从而提高系统整体的性能和效率。 空气专用阀:有先导型EXA润滑脂。 |
蒸汽控制 | 蒸汽为高温、高压流体,需要特殊的控制。使用蒸汽专用阀,不仅确保安全性,还能进行高效的蒸汽控制。 蒸汽专用流体阀SPK系列以外,请从多用途阀、H型线圈中选择。 |
异常升压 | 异常升压可能会严重损坏系统。通过选择对应异常升压的控制阀,可保护系统安全运行。 |
高耐腐蚀 | 要应对高腐蚀性流体和环境,必须使用高耐腐蚀性材质。 截止型:MULTILEX・SUS本体型、高耐腐蚀电磁阀:HB 膜片型:可选择EMB(阀体材质・SUS、特普龙・PTFE)。 为了进一步追求高耐腐蚀,还备有接触液体部位全氟利昂性精密系统元件。 |
密封件材质 注)流体适用性 请用户自行确认本产品是否适合用户使用的系统、元件、装置。 |
密封件是防止流体泄漏、确保系统安全性和效率的重要部件。可根据耐化学药品性和耐热性选择合适的密封材料,实现理想控制。 ・NBR(丁腈橡胶)=通用空气・水等 ・FKM(氟橡胶)=酸性流体等 ・EPDM(乙丙烯橡胶)=碱性流体等 ・PTFE(氟树脂)=蒸汽·化学液体等 |
通过确认和研究这些项目,可选择适合客户用途的流体控制阀。CKD员工会详细为您解答,请随时与本公司联系。
CKD的产品阵容
多种流体用电磁阀
支持多种流体的电磁阀。备有直动式、先导式、先导突跳式3种控制方式。备有各种材质、通径和选择项。
专用流体用电磁阀
经设计可以用于特定流体的优质电磁阀。备有直动式、先导式、先导突跳式3种控制方式。也有采用CKD自研的“旋转流路结构(已获得专利)”的薄型电磁阀。
蒸汽用电磁阀
在使用蒸汽的各种系统中具有高可靠性和耐久性的电磁阀。直动式、先导式和先导突跳式有三个控制方式。直动式和先导突跳式在差压0时也可动作,具有特殊密封结构,可在实现高耐久性的同时防止蒸汽泄漏。
真空用电磁阀
密封力和真空夹持力强,适用于高真空的直动式电磁阀。利用OFF延迟功能,备有延迟真空电磁阀,可在停电时防止真空腔室因油份进入而受到污染。
气控阀(气缸阀)
利用气动实现的高性能控制阀,可应对各种流体,因此广泛应用于工业领域。适用于小型至大口径的配管口径,还备有阀体和密封件材质丰富的产品。还具有可在洁净环境下使用的特点。
气控式球阀
利用气动实现的高性能控制阀,可应对各种流体,因此广泛应用于工业领域。适用于小型至大口径的配管口径,还备有阀体和密封件材质丰富的产品。还具有可在洁净环境下使用的特点。
冷却液用元件
高性能元件,旨在在机床和冷却系统中有效控制和管理冷却液。备有气控阀,单向阀,压力开关,各种产品耐异物性强,适用于多种配管口径和压力规格。
干燥空气用电磁阀
可在严酷环境条件下使用,适用于大气压露点-60°C的干燥空气和氮气等惰性气体的控制电磁阀。直动式和先导突跳式有两种控制方式。
防爆型2•3通电磁阀
在防爆区域内使用为前提的电磁阀。备有符合各种国际标准的产品。
协助您对CKD阀系列进行选型
CKD是流体控制专家,可全面支持客户面临的挑战。阀的选型关联着系统效率或安全性的重要工序。
・不知道适合使用条件的阀。
・设计复杂的控制系统。
・希望产品对应特殊流体和环境。
・希望能够降低成本并节省能源。
・想要更多有关疑难解答和性能的建议。
如有这样的烦恼,请务必与CKD联系。凭借多年的技术实力和丰富的经验,CKD可根据您的需求提供合适的解决方案。会有专业人员为您提供专业服务。
另外,如果您需要更多的产品和技术资料,您可以通过CKD的官方网站访问各种产品样本。请随时了解最新产品信息和技术数据。
总结
在本文中,有关电动阀和以电磁阀为中心的流体控制阀,除了其特征和选型方法外,还介绍了本公司的产品阵容。
电动阀和电磁阀根据用途区分使用很重要。
此外,要正确选择流体控制阀,必须考虑使用流体的特性、压力・温度条件、流量、安装环境等因素。
CKD通过阀选型模拟系统和产品样本等各种工具支持客户选型流程。有关流体控制阀的相关问题或疑问,请随时联系CKD。