・已将ETS、ECS、ETV、ECV本体尺寸为12以内的机型删除。
・追加了EKS-L、FLSH、FLCR、FGRC、FFLD的机种。
・追加了EBR-G、EBR-L的机种。
・追加了EBS-G、EBS-L的机种。
・可进行ETS、ETV、ECS、ECV、ERL2、ESD2系列的单轴选型。
・请使用Internet Explorer 8以上版本或最新浏览器。
使用所选机种时,请务必在充分确认产品样本中的产品规格、使用注意事项的基础上再使用。
本选型系统,是一种简单的选型系统。CKD公司不保证所选计算结果、选择机种。
计算结果不符合安全系数,在实际使用时,请根据需要考虑安全系数。
CKD公司对在使用本选型系统中发生的任何损害概不负责。
本选型系统的内容和登录产品的规格可能会有所变更,恕不另行通知。
与本选型系统中记载数据有关的版权等知识产权归CKD公司所有。
注意) 以上内容可能会变更或删除,恕不另行通知。
滑块型/活塞桿型
EBS/EBR/EKS/ETS/ECS/ETV/ECV
夹爪型/工作台型/摆动型
FLSH/FLCR/FGRC/FFLD
返回
选择类型请选择产品类型。 |
滑块型
活塞杆
马达有无的选择请选择马达有无。 |
带马达规格
帶馬達的規格。
CKD的控制器可運行。
无马达规格
產品不附帶馬達。
馬達請客戶自行準備使用。
带马达规格
帶馬達的規格。
CKD的控制器可運行。
无马达规格
產品不附帶馬達。
馬達請客戶自行準備使用。
选择系列请选择产品系列。 |
EBS-LE/L※马达直管/折叠安装
适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 1,250mm
最快速度:1,600mm/s(※)
最大可搬送重量:水平110kg、垂直33kg
ETS马达直管/折叠安装
适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:100~1,500mm
最快速度:2,000mm/s (※)
最大可搬送重量:水平150kg、垂直55kg
ECS马达直管/折叠安装
适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动 低发尘型
行程:100~1,500mm
最快速度:2,000mm/s (※)
最大可搬送重量:水平150kg、垂直55kg
ETV马达折叠安装
适用伺服马达 无马达规格
同步带驱动
行程:100~3,500mm
最快速度:2,000mm/s (※)
最大可搬送重量:水平85kg
ECV马达折叠安装
适用伺服马达 无马达规格
同步带驱动 低发尘型
行程:100~3,500mm
最快速度:2,000mm/s (※)
最大可搬送重量:水平85kg
EKS-LE马达直接安装
适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:100 ~ 1,500mm
最快速度:2,500mm/s(※)
最大可搬送重量:水平118.5kg、垂直33.5kg
EKS-L※马达折叠安装
适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:100 ~ 1,500mm
最快速度:2,500mm/s(※)
最大可搬送重量:水平118.5kg、垂直33.5kg
EBS-LE/L※马达直管/折叠安装
对应步进马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 1,100mm
最快速度:1,000mm/s(※)
最大可搬送重量:水平50kg、垂直15kg
EBS-GE马达直接安装
带步进马达 ECG控制器用
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 1,100mm
最快速度:850mm/s
最大可搬送重量:水平80kg、垂直43.3kg
EBS-G※马达折叠安装
带步进马达 ECG控制器用
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 1,100mm
最快速度:850mm/s
最大可搬送重量:水平80kg、垂直43.3kg
EBR-LE/L※马达直管/折叠安装
适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 800mm
最快速度:1,600mm/s (※)
最大可搬送重量:水平110kg、垂直33kg
EBR-LE/L※马达直管/折叠安装
对应步进马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 700mm
最快速度:1,000mm/s (※)
最大可搬送重量:水平50kg、垂直15kg
EBR-GE马达直接安装
步进马达ECG控制器适用导向内置型
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 700mm
最快速度:900mm/s
最大可搬送重量:水平80kg、垂直38.3kg
EBR-G※马达折叠安装
步进马达ECG控制器适用导向内置型
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 700mm
最快速度:800mm/s
最大可搬送重量:水平80kg、垂直38.3kg
选择安装方式请选择安装方式。 |
水平安装
水平安装使用执行器本体
水平安装
水平安装使用执行器本体
水平吊装
在天花板安装使用执行器本体
水平吊装
在天花板安装使用执行器本体
壁挂安装
在壁面上水平安装使用执行器本体
壁挂安装
在壁面上水平安装使用执行器本体
垂直安装
在壁面上垂直安装使用执行器本体
垂直安装
在壁面上垂直安装使用执行器本体
水平安装
水平安装使用执行器本体
水平安装
水平安装使用执行器本体
壁挂安装
在壁面上水平安装使用执行器本体
壁挂安装
在壁面上水平安装使用执行器本体
垂直安装
在壁面上垂直安装使用执行器本体
垂直安装
在壁面上垂直安装使用执行器本体
驱动方法与多轴组合的选择
请选择多轴的组合。 |
2轴 X-Y组合
滚珠丝杠驱动
2轴 X-Y组合
同步带驱动
2轴 X-Z组合
滚珠丝杠驱动
2轴 X-Z组合
同步带驱动
2轴 Y-Z组合
滚珠丝杠驱动
2轴 Y-Z组合
同步带驱动
2轴 Z-Y组合
滚珠丝杠驱动
2轴 Z-Y组合
同步带驱动
3轴 X-Y-Z组合
滚珠丝杠驱动+滚珠丝杠驱动+滚珠丝杠驱动
3轴 X-Y-Z组合
同步带驱动+同步带驱动+滚珠丝杠驱动
4轴 X-Y-Z-R组合
滚珠丝杠驱动+滚珠丝杠驱动+滚珠丝杠驱动+R轴
输入负荷条件
请输入工件可搬送重量以及到重心点的距离。 |
请指定工件的组合数,然后输入各组合工件的可搬送重量以及夹具到工件重心点的距离。
工件编号 | 可搬送重量 (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|
工件1 | ||||
工件2 | ||||
工件3 | ||||
工件4 | ||||
工件5 | ||||
工件6 | ||||
工件7 | ||||
工件8 | ||||
工件9 | ||||
工件10 |
水平安装
动作条件的输入
请输入动作条件。 |
选择输入方法后,请输入动作条件。
未找到符合输入条件的机种。
请变更输入值再做尝试。
某些输入值超出范围。
马达功率 (W) |
机种 |
导程 (mm) |
最快速度 (mm/s) |
行程 (mm) |
马达功率 (W) |
机种 |
导程 (mm) |
最快速度 (mm/s) |
最低速度 (mm/s) |
行程 (mm) |
动作条件的输入
请输入动作条件。 |
选择输入方法后,请输入动作条件。
移动距离(mm) | ||||
移动时间(s) |
未找到符合输入条件的机种。
请变更输入值再做尝试。
某些输入值超出范围。
无法执行选型所需的脚本或数据获取失败。
本系统在本地驱动器上不动作。请务必通过Web服务器使用。
请确认网络连接正常。
如无问题,请稍后再试,或尝试更换浏览器。
类型 | |
系列 | |
动作条件 | 输入方法 机种与导程 输入值 输入方法 输入值 |
组合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可搬送重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬挂量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
显示移动时间的长轴的结果。
規格值 | 計算值 | |||||||
移动距离 | mm | ≧ | mm | ... | ||||
可搬送重量※ | kg | ≧ | kg | ... | ||||
速度 | mm/s | ≧ | mm/s | ... | ||||
加速度 | mm/s2 | ≧ | mm/s2 | ... | ||||
减速度 | mm/s2 | ≧ | mm/s2 | ... | ||||
加速度 | G | ≧ | G | ... | ||||
减速度 | G | ≧ | G | ... | ||||
加速时间 | s | ≦ | s | ... | ||||
减速时间 | s | ≦ | s | ... | ||||
力矩 | N・m | ≧ | N・m | ... | ||||
滚珠螺杆预期寿命 | km | ≦ | km | ... | ||||
导轨预期寿命 | km | ≦ | km | ... | ||||
允许负荷重量 | kg | ≧ | kg | ... | ||||
再生功率 | W | ≧ | W | ... | ||||
※负荷重量为执行部的最大允许负荷。 未考虑马达性能,请咨询马达厂商。 |
移动距离 | S= | mm | ||
加速距离 | Sa= | mm | ||
减速距离 | Sd= | mm | ||
恒速距离 | Sc= | mm | ||
移动时间 | T= | s | ||
加速时间 | Ta= | s | ||
减速时间 | Td= | s | ||
恒速时间 | Tc= | s | ||
有效速度 | Vb= | mm/s | ||
加速度 | a= | mm/s2 | ||
减速度 | d= | mm/s2 | ||
加速度 | a= | G | ||
减速度 | d= | G | ||
极限速度 | Vmax= | mm/s | ||
滚珠螺杆预期寿命 | Lb= | km | ||
导轨预期寿命 | Lg= | km | ||
允许负荷重量 | Lm= | kg | ||
再生功率 | Rp= | W |
要将选型条件记录到服务器时,请点击“记录”按钮。
如不希望第三方查看选型条件,请设定密码。
将选型条件记录到服务器。
要从服务器读取选型条件时,需要如下编号,请务必记下来。
要调用服务器上记录的选型条件时,请点击本画面右下方的“从服务器读取”(参考左图)。
同意许可协议后将显示“从服务器读取”。
输入从服务器读取的选型编号后,请点击“读取”按钮。
负荷重量为执行部的最大允许负荷。
未考虑马达性能,请咨询马达厂商。
已超过允许悬挂量,仍继续使用?
超过允许悬挂量时,可能会因马达共振而无法正常动作。
没有计算悬挂量。
请向最近的营业所咨询。
无法访问服务器或无法获取数据。
请稍后再试。
无法访问服务器或数据记录失败。
请稍后再试。
未输入选型编号或输入错误。
请输入正确的选型编号。
如记录时设定了密码,请输入正确的密码。
该浏览器设定了禁用Cookie。
请在浏览器设定中取消禁用Cookie。
选型中...