自動機械装置 自動機械装置トップページ > 産業機械 > CEW-100 リチウムイオン電池用巻回機 CEW-100リチウムイオン電池用巻回機 高精度巻取り・異物対策を徹底追求 蛇行補正ユニットを小型化し巻取り部直前に配置することで高精度に巻取ることができます。また、細かな部品一点にもこだわった異物対策を実施しています。 特長 徹底した防塵対策 ゾーンブロック方式を採用、巻取り部まで各材料を完全に分離し、各ゾーンでのエアの流れをコントロールする事で粉塵の混入をシャットアウトします。 高精度巻取り高速・高精度の巻取り前蛇行補正ユニットの採用で、蛇行不良を大幅に減らす事ができます。 高速巻取り巻取り速度 1,000mm/秒。※極板およびセパレーターの巻取り量、巻軸回転径、各材料のテンションによりマシンタクトは変わります。 リチウムイオン電池用巻回機 CEW-100 はんだ印刷検査機 VP9000