自动机械装置 自动机械装置首页 > 包装机械 药品包装机 动画 药品包装机 请点击进入药品包装机的动画 泡罩包装机 FBP-600E 生产时减少70%的废料产生。达到耗气降低80%,耗电减少25%,实现了重视环保的泡罩包装机、泡罩包装。 FBP-300E 适合多品种少量生产、降低环境负荷型的泡罩包装机。 FBP-320E 采用2列生产方式,提供更安全、安心的生产环境。中低速机型包装机。 FBP-600UC 从集成、冲裁板、打包与枕型包装,到装盒机这一整套后段工序可采用一条生产线生产。 FBP-400UC 对无人化生产线中不可缺少的各种信息可进行统一处理。 FBP-200U 设计轻巧、价格低廉,满足多品种少量生产的需求。 枕型包装机 HPL-80E 高速运转时也能保证稳定地密封。~8000片对应~ HPL-60N 追求易清扫与易操作的高速枕型包装机。 在线检查系统 Flash Patri FP-630 浓缩了功能,空间及客户的要求更先进的Flash Patri已经上市!。 Flash Patri FP-620 25μm程度的体毛也能够通过电子眼捕捉。 医疗用包装机 请点击进入医疗用包装机的动画 医药泡罩 MBP-500M 沿续PTP的DNA,期待已久的医疗泡罩包装机正式上市。 食品包装机 请点击进入食品包装机的动画 Eco泡罩 CFF-360E 追求提供斤使用者舒唔性的CFF系列。食品包装机。 药品包装机 泡罩包装机 FBP-600E FBP-300E FBP-320E FBP-600UC FBP-400UC FBP-200U 枕型包装机 HPL-80E HPL-60N 在线检查系统 FLASHPATRI FP630 FLASHPATRI FP620 医疗用包装机 医药泡罩 MBP-500M 食品包装机 Eco泡罩 CFF-360E