CFF-360Eエコブリスタ
ブリスター包装機の固有技術を活かし、品質安定性を向上しつつ、コストメリットを追及 |
close
ブリスター包装機の固有技術を活かし、品質安定性を向上しつつ、コストメリットを追及 |
流れ方向のスクラップ削減 |
開閉アシスト機構と、安全カバー |
包装能力(フィルム巾) | 200~360mm |
---|---|
包装能力(フィルム送り) | 120~200mm |
包装能力(ストローク) | MAX20回/分(被包装品により変わります) |
成形深さ | 60mm(MAX) |
適用容器包材※ | 熱加塑性フィルム(例 A-PET,PP,HIPS,PVC,PVDC) |
適用上蓋包材 | 各種複合フィルム(例 ナイロン+PE,PET+MPET+PE) |
包装スタイル(標準) | ○ |
包装スタイル(満杯) | ○ |
使用電源 | AC200V (51KVA)・・・容量は、仕様により異なります |
圧縮空気 | 0.6MPa 1,600NL/分 |
重量 | 約3,800kg |
全長 | 7,200mm |