HPL-80Eメディカルピロー包装機
高速安定性とコンパクトを実現 |
close
高速安定性とコンパクトを実現 |
・ライン長を大幅に短縮 (当社従来比 最大約1000mm)
・包装材料10%以上削減 (当社従来比)
・袋内でシートの位置ズレが少なく、製品寸法が短くできます
・直感的に操作できる、かんたん画面
・高速運転でも安定したシール性を確保します
仕様 | |
能力 | 6~80袋/分 |
---|---|
製品包装範囲 | 幅 30~93.5mm 高さ 3~60mm 長さ 80~150mm |
フィルム幅 | 90~320mm |
使用電力 | AC200V 3相 50/60HZ 30A |
外形寸法 | (L)2,870×(W)1,100×(H)1,400 |