自動機械装置 自動機械装置トップページ > 包装機械 食品用包装機 動画 薬品用包装機 薬品包装機の動画はこちら ブリスター包装機 FBP-600E 生産時に発生する廃棄物を70%削減、消費エアー80%、消費電力25%削減など環境対応型ブリスター包装機、ブリスターパックの実現。 FBP-300E 多品種少量生産への対応を追及した環境負荷低減型ブリスター包装機。 ピロー包装機 HPL-80E 高速安定性とコンパクトを実現。~8000錠ライン対応~ インライン検査システム フラッシュパトリ FP630 機能、スペース、お客様の声を凝縮し、さらに進化した新型フラッシュパトリ誕生! IS-UVCL01 透明体検査装置。 目視を超える!透明体ワークを完全検査。 食品用包装機 食品用包装機の動画はこちら エコブリスタ CFF-360E 食の安全・人の安全・優しさを追及した食品用の新型ブリスター包装機。 薬品用包装機 ブリスター包装機 FBP-600E FBP-300E ピロー包装機 HPL-80E インライン検査システム フラッシュパトリFP630 IS-UVCL01 食品用包装機 エコブリスタ CFF-360E